(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ ได้อย่างมั่นคงด้วยความ สมดุล การตัดที่ยอดเยี่ยม
·ให้การ การหล่อลื่น ภายใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | มิติ d1 (มิลลิเมตร) | จำนวนการ ออฟเซ็ท ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,135.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 42 | 101 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
฿ 14,135.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 43.5 | 102.5 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
฿ 14,135.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 45 | 104 | 20 | 28 | 0.25 | 44 | ||
฿ 14,135.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 46.5 | 105.5 | 20 | 28 | 0.20 | 44 | ||
฿ 14,135.34 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 48 | 107 | 20 | 28 | 0.15 | 44 | ||
฿ 14,478.21 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 49.5 | 108.5 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
฿ 14,478.21 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 51 | 110 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
฿ 14,478.21 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 52.5 | 111.5 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
฿ 14,478.21 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 54 | 113 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
฿ 15,162.73 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 55.5 | 126.5 | 25 | 32 | 0.25 | 56 | ||
฿ 15,162.73 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 57 | 128 | 25 | 32 | 0.20 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 58.5 | 129.5 | 25 | 33 | 0.50 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 60 | 131 | 25 | 33 | 0.45 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 61.5 | 132.5 | 25 | 33 | 0.40 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 63 | 134 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.5 | 64.5 | 135.5 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 66 | 137 | 25 | 33 | 0.20 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.5 | 67.5 | 138.5 | 25 | 33 | 0.15 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 69 | 140 | 25 | 33 | 0.10 | 56 | ||
฿ 15,505.60 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | 70.5 | 141.5 | 25 | 33 | 0.05 | 56 | ||
฿ 15,847.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 72 | 146 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
฿ 15,847.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.5 | 73.5 | 147.5 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
฿ 15,847.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 75 | 149 | 25 | 37 | 0.60 | 56 | ||
฿ 15,847.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.5 | 76.5 | 150.5 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
฿ 15,847.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 78 | 152 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.5 | 79.5 | 159.5 | 32 | 41 | 0.45 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 81 | 161 | 32 | 41 | 0.40 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.5 | 82.5 | 162.5 | 32 | 41 | 0.35 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 84 | 164 | 32 | 41 | 0.25 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.5 | 85.5 | 165.5 | 32 | 41 | 0.20 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 87 | 167 | 32 | 41 | 0.15 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.5 | 88.5 | 168.5 | 32 | 41 | 0.10 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 91 | 172 | 32 | 50 | 1.00 | 60 | ||
฿ 16,532.38 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.5 | 92.5 | 173.5 | 32 | 50 | 0.95 | 60 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 94 | 188 | 40 | 54 | 0.90 | 70 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 97 | 191 | 40 | 54 | 0.80 | 70 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 100 | 194 | 40 | 54 | 0.70 | 70 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 103 | 197 | 40 | 54 | 0.55 | 70 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 106 | 200 | 40 | 54 | 0.45 | 70 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 109 | 203 | 40 | 54 | 0.35 | 70 | ||
฿ 17,902.64 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 112 | 206 | 40 | 54 | 0.20 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 116 | 216 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 119 | 219 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 122 | 222 | 40 | 49.5 | 0.90 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 125 | 225 | 40 | 49.5 | 0.80 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 128 | 228 | 40 | 49.5 | 0.70 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 131 | 231 | 40 | 49.5 | 0.60 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 134 | 234 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 137 | 237 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
฿ 20,641.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 140 | 240 | 40 | 49.5 | 0.40 | 70 | ||
฿ 22,353.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 143 | 243 | 40 | 49.5 | 1.50 | 70 | ||
฿ 22,353.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 146 | 246 | 40 | 49.5 | 1.40 | 70 | ||
฿ 22,353.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 149 | 249 | 40 | 49.5 | 1.30 | 70 | ||
฿ 22,353.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 152 | 252 | 40 | 49.5 | 1.20 | 70 | ||
฿ 22,353.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 155 | 255 | 40 | 49.5 | 1.10 | 70 | ||
฿ 23,474.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | 158 | 258 | 40 | - | 1.00 | 70 | ||
฿ 23,474.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 161 | 261 | 40 | - | 0.90 | 70 | ||
฿ 23,474.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 53 | 164 | 264 | 40 | - | 0.80 | 70 | ||
฿ 23,474.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | 167 | 267 | 40 | - | 0.60 | 70 | ||
฿ 23,474.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 170 | 270 | 40 | - | 0.50 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง