(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด มีดแบนสำหรับดอกสว่านที่ถอดเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงและความแม่นยำสูง และเหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนพื้นผิวที่เอียง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 180° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h7 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว AQ EX |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TVFZ1400 ในชุด ดอกสว่านปลายแบน Aqua Drill EX VF TVFZ
รหัสสินค้า |
---|
TVFZ1450 |
TVFZ1500 |
TVFZ1550 |
TVFZ1600 |
TVFZ1650 |
TVFZ1700 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | โฮลเดอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,286.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | AQDEXVF1.5D14 | ||
฿ 4,725.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | AQDEXVF1.5D15 | ||
฿ 4,725.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | AQDEXVF1.5D15 | ||
฿ 4,725.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | AQDEXVF1.5D16 | ||
฿ 4,725.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | AQDEXVF1.5D16 | ||
฿ 5,154.93 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | AQDEXVF1.5D17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง