(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงจาก เหล็กกล้า ไปจนถึง สเตนเลส
·มีความแม่นยำสูงในการเจาะรูและต้านทานการบิ่นได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1 | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ | ชิป IC ใช้งานได้ | บันทึก (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,660.65 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.0 to 14.5 | 91 | 29 | 16 | 14.0 | 13.1 | TVF1400, TVFZ1400, TVF1400DLC, TVFZ1400DLC, TVF1410, TVF1410DLC, TVFZ1410DLC, TVF1420, TVF1420DLC, TVFZ1420DLC, TVF1430, TVF1430DLC, TVFZ1430DLC, TVF1440, TVF1440DLC, TVFZ1440DLC, TVF1450, TVFZ1450, TVF1450DLC, TVFZ1450DLC | - | ||
฿ 10,960.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.6 to 15.5 | 96 | 31 | 20 | 14.6 | 14.1 | TVF1460, TVF1460DLC, TVFZ1460DLC, TVF1470, TVF1470DLC, TVFZ1470DLC, TVF1480, TVF1480DLC, TVFZ1480DLC, TVF1490, TVF1490DLC, TVFZ1490DLC, TVF1500, TVFZ1500, TVF1500DLC, TVFZ1500DLC, TVF1510, TVF1510DLC, TVFZ1510DLC, TVF1520, TVF1520DLC, TVFZ1520DLC, TVF1530, TVF1530DLC, TVFZ1530DLC, TVF1550, TVFZ1550, TVF1550DLC, TVFZ1550DLC | - | ||
฿ 10,960.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.6 to 16.5 | 99 | 33 | 20 | 15.6 | 15.1 | TVF1560, TVF1560DLC, TVFZ1560DLC, TVF1570, TVF1570DLC, TVFZ1570DLC, TVF1580, TVF1580DLC, TVFZ1580DLC, TVF1590, TVF1590DLC, TVFZ1590DLC, TVF1600, TVFZ1600, TVF1600DLC, TVFZ1600DLC, TVF1610, TVF1610DLC, TVFZ1610DLC, TVF1620, TVF1620DLC, TVFZ1620DLC, TVF1630, TVF1630DLC, TVFZ1630DLC, TVF1640, TVF1640DLC, TVFZ1640DLC, TVF1650, TVFZ1650, TVF1650DLC, TVFZ1650DLC | - | ||
฿ 10,960.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.6 to 17.5 | 102 | 35 | 20 | 16.6 | 16.1 | TVF1660, TVF1660DLC, TVFZ1660DLC, TVF1670, TVF1670DLC, TVFZ1670DLC, TVF1680, TVF1680DLC, TVFZ1680DLC, TVF1690, TVF1690DLC, TVFZ1690DLC, TVF1700, TVFZ1700, TVF1700DLC, TVFZ1700DLC, TVF1710, TVF1710DLC, TVFZ1710DLC, TVF1720, TVF1720DLC, TVFZ1720DLC, TVF1730, TVF1730DLC, TVFZ1730DLC, TVF1740, TVF1740DLC, TVFZ1740DLC, TVF1750, TVFZ1750, TVF1750DLC, TVFZ1750DLC | - | ||
฿ 10,960.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.6 to 18.5 | 105 | 37 | 20 | 17.6 | 17.1 | TVF1760, TVF1760DLC, TVFZ1760DLC, TVF1770, TVF1770DLC, TVFZ1770DLC, TVF1780, TVF1780DLC, TVFZ1780DLC, TVF1790, TVF1790DLC, TVFZ1790DLC, TVF1800, TVFZ1800, TVF1800DLC, TVFZ1800DLC, TVF1810, TVF1810DLC, TVFZ1810DLC, TVF1820, TVF1820DLC, TVFZ1820DLC, TVF1830, TVF1830DLC, TVFZ1830DLC, TVF1840, TVF1840DLC, TVFZ1840DLC, TVF1850, TVFZ1850, TVF1850DLC, TVFZ1850DLC | - | ||
฿ 11,244.26 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.6 to 19.5 | 114 | 39 | 25 | 18.6 | 18.1 | TVF1860, TVF1860DLC, TVFZ1860DLC, TVF1870, TVF1870DLC, TVFZ1870DLC, TVF1880, TVF1880DLC, TVFZ1880DLC, TVF1890, TVF1890DLC, TVFZ1890DLC, TVF1900, TVFZ1900, TVF1900DLC, TVFZ1900DLC, TVF1910, TVF1910DLC, TVFZ1910DLC, TVF1920, TVF1920DLC, TVFZ1920DLC, TVF1930, TVF1930DLC, TVFZ1930DLC, TVF1940, TVF1940DLC, TVFZ1940DLC, TVF1950, TVFZ1950, TVF1950DLC, TVFZ1950DLC, | - | ||
฿ 12,361.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.6 to 20.5 | 117 | 41 | 25 | 19.6 | 19.1 | TVF1960, TVF1960DLC, TVFZ1960DLC, TVF1970, TVF1970DLC, TVFZ1970DLC, TVF1980, TVF1980DLC, TVFZ1980DLC, TVF1990, TVF1990DLC, TVFZ1990DLC, TVF2000, TVFZ2000, TVF2000DLC, TVFZ2000DLC, TVF2050, TVFZ2050, TVF2050DLC, TVFZ2050DLC | - | ||
฿ 12,361.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.6 to 21.5 | 120 | 43 | 25 | 20.6 | 20.1 | TVF2100, TVFZ2100, TVF2100DLC, TVFZ2100DLC, TVF2110, TVF2120, TVF2150, TVFZ2150, TVF2150DLC, TVFZ2150DLC | - | ||
฿ 12,361.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.6 to 22.5 | 123 | 45 | 25 | 21.6 | 21.1 | TVF2200, TVFZ2200, TVF2200DLC, TVFZ2200DLC, TVF2250, TVFZ2250, TVF2250DLC, TVFZ2250DLC | - | ||
฿ 12,361.15 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.6 to 23.5 | 126 | 47 | 25 | 22.6 | 22.1 | TVF2260, TVF2270, TVF2300, TVFZ2300, TVF2300DLC, TVFZ2300DLC, TVF2350, TVFZ2350, TVF2350DLC, TVFZ2350DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.6 to 24.5 | 133 | 49 | 32 | 23.6 | 23.1 | TVF2400, TVFZ2400, TVF2400DLC, TVFZ2400DLC, TVF2410, TVF2420, TVF2450, TVFZ2450, TVF2450DLC, TVFZ2450DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.6 to 25.5 | 136 | 51 | 32 | 24.6 | 24.1 | TVF2470, TVF2500, TVFZ2500, TVF2500DLC, TVFZ2500DLC, TVF2550, TVFZ2550, TVF2550DLC, TVFZ2550DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.6 to 26.5 | 139 | 53 | 32 | 25.6 | 25.1 | TVF2560, TVF2570, TVF2600, TVFZ2600, TVF2600DLC, TVFZ2600DLC, TVF2650, TVFZ2650, TVF2650DLC, TVFZ2650DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.6 to 27.5 | 142 | 55 | 32 | 26.6 | 26.1 | TVF2660, TVF2670, TVF2700, TVFZ2700, TVF2700DLC, TVFZ2700DLC, TVF2750, TVFZ2750, TVF2750DLC, TVFZ2750DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.6 to 28.5 | 145 | 57 | 32 | 27.6 | 27.1 | TVF2800, TVFZ2800, TVF2800DLC, TVFZ2800DLC, TVF2850, TVFZ2850, TVF2850DLC, TVFZ2850DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.6 to 29.5 | 148 | 59 | 32 | 28.6 | 28.1 | TVF2860, TVF2870, TVF2900, TVFZ2900, TVF2900DLC, TVFZ2900DLC, TVF2950, TVFZ2950, TVF2950DLC, TVFZ2950DLC | - | ||
฿ 13,357.09 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.6 to 30.5 | 151 | 61 | 32 | 29.6 | 29.1 | TVF3000, TVFZ3000, TVF3000DLC, TVFZ3000DLC, TVF3050, TVFZ3050, TVF3050DLC, TVFZ3050DLC | - | ||
฿ 13,730.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.6 to 31.5 | 154 | 94 | 32 | 30.6 | 30.1 | TVF3100, TVFZ3100, TVF3100DLC, TVFZ3100DLC, TVF3150, TVFZ3150, TVF3150DLC, TVFZ3150DLC | ร่องยาว 92 มม | ||
฿ 13,730.80 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31.6 to 32.0 | 157 | 97 | 32 | 31.6 | 31.1 | TVF3200, TVFZ3200, TVF3200DLC, TVFZ3200DLC | ร่องยาว 95 มม |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี | มุม บิด(°) | 25° | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง