(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน แบน 10D พร้อมประสิทธิภาพการเจาะที่ยอดเยี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) | 3.7 | ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) | 18 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 100 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | DLC | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
ตัวเครื่อง L1(มิลลิเมตร) | 37 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) | 6 | มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 180° |
มุม บิด(°) | 20 ° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h7 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว DLC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DLCDZLS0370 ในชุด ดอกสว่าน ก้านยาว แบน DLCDLCDZLS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง