1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Aqua ดอกสว่าน EX รู น้ำมัน 3 ร่อง 10D AQDEXOH3F10D

Aqua ดอกสว่าน EX รู น้ำมัน 3 ร่อง 10D AQDEXOH3F10D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,267.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คมตัด 3 ร่อง พร้อมยอดตัดที่ สมดุล เยี่ยมเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด
·สามารถเจาะรูที่มีประสิทธิภาพสูงได้ถึง 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน

รหัสสินค้า
AQDEXOH3F10D0300
AQDEXOH3F10D0350
AQDEXOH3F10D0400
AQDEXOH3F10D0450
AQDEXOH3F10D0500
AQDEXOH3F10D0550
AQDEXOH3F10D0600
AQDEXOH3F10D0650
AQDEXOH3F10D0700
AQDEXOH3F10D0750
AQDEXOH3F10D0800
AQDEXOH3F10D0850
AQDEXOH3F10D0900
AQDEXOH3F10D0950
AQDEXOH3F10D1000
AQDEXOH3F10D1050
AQDEXOH3F10D1100
AQDEXOH3F10D1150
AQDEXOH3F10D1200
AQDEXOH3F10D1300
AQDEXOH3F10D1400
AQDEXOH3F10D1500
AQDEXOH3F10D1600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)

฿ 7,267.75

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 339893

฿ 7,267.75

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3.546964

฿ 7,446.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 4521024

฿ 7,662.15

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 4.5591095

฿ 7,769.49

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 5651155

฿ 8,235.04

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 5.5721226

฿ 8,772.36

NCH DRILL 1 ชิ้น 9 วัน 6781286

฿ 9,166.75

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 6.5851357

฿ 9,704.07

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 7911417

฿ 10,133.44

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 7.5981488

฿ 10,706.94

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 81041548

฿ 11,244.26

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 8.51111619

฿ 11,853.33

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 91171679

฿ 12,390.65

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 9.512417410

฿ 12,891.78

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1013018010

฿ 13,500.86

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 10.513719711

฿ 14,109.95

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1114320311

฿ 14,682.83

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 11.515021012

฿ 15,220.16

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1215621612

฿ 17,692.05

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1316922913

฿ 19,446.93

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1418224214

฿ 21,525.03

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1519525515

฿ 23,530.76

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1620826816

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 140 มุม บิด(°) 25 to 30 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว AQEX ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง js6