(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เจาะรูสำหรับเจาะรู
·รู ไกด์ ประสิทธิภาพการกัดสูงช่วยเพิ่มการอยู่ตรงกลางระหว่างการเจาะรูลึกทำให้ประสิทธิภาพการเจาะดีขึ้น
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 150 | มุม บิด(°) | 24–30 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AQDEXOHPLT0313 ในชุด Aqua Drill EX Oil Hole Pilot AQDEXOHPLT
รหัสสินค้า |
---|
AQDEXOHPLT01315 |
AQDEXOHPLT01415 |
AQDEXOHPLT01515 |
AQDEXOHPLT0323 |
AQDEXOHPLT0333 |
AQDEXOHPLT0343 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,363.62 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.315 | 4.2 | 56 | 3 | ||
฿ 3,363.62 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.415 | 4.6 | 56 | 3 | ||
฿ 3,363.62 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.515 | 4.9 | 56 | 3 | ||
฿ 3,685.64 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.23 | 15 | 72 | 4 | ||
฿ 3,685.64 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.33 | 15 | 72 | 4 | ||
฿ 3,685.64 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.43 | 16 | 72 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง