(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เปียกและ เครื่องจักร MQL
·สำหรับการเจาะรูที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 20 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 23 | 71 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.1 | 25 | 78 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 | 28 | 78 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 30 | 78 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.4 | 32 | 78 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 35 | 78 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.6 | 37 | 90 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.7 | 39 | 90 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.8 | 41 | 90 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.9 | 44 | 90 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 46 | 90 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.1 | 48 | 105 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.2 | 51 | 105 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.3 | 53 | 105 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.4 | 55 | 105 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 58 | 105 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.6 | 60 | 119 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.7 | 62 | 119 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.8 | 64 | 119 | 3 | ||
฿ 7,805.07 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.9 | 67 | 119 | 3 | ||
฿ 8,378.58 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 69 | 119 | 3 | ||
฿ 8,378.58 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.1 | 81 | 131 | 4 | ||
฿ 8,378.58 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | 81 | 131 | 4 | ||
฿ 8,378.58 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | 81 | 131 | 4 | ||
฿ 8,378.58 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.4 | 81 | 131 | 4 | ||
฿ 8,378.58 | DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | 81 | 131 | 4 | ||
฿ 8,557.68 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | 92 | 142 | 4 | ||
฿ 8,557.68 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.7 | 92 | 142 | 4 | ||
฿ 8,557.68 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.8 | 92 | 142 | 4 | ||
฿ 8,557.68 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.9 | 92 | 142 | 4 | ||
฿ 8,557.68 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 92 | 142 | 4 | ||
฿ 8,808.54 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.1 | 104 | 154 | 5 | ||
฿ 8,808.54 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | 104 | 154 | 5 | ||
฿ 8,808.54 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.3 | 104 | 154 | 5 | ||
฿ 8,808.54 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.4 | 104 | 154 | 5 | ||
฿ 8,808.54 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | 104 | 154 | 5 | ||
฿ 8,951.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.6 | 115 | 165 | 5 | ||
฿ 8,951.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | 115 | 165 | 5 | ||
฿ 8,951.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.8 | 115 | 165 | 5 | ||
฿ 8,951.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.9 | 115 | 165 | 5 | ||
฿ 8,951.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 115 | 165 | 5 | ||
฿ 9,488.79 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | 127 | 177 | 6 | ||
฿ 9,488.79 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | 127 | 177 | 6 | ||
฿ 9,488.79 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | 127 | 177 | 6 | ||
฿ 9,488.79 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.4 | 127 | 177 | 6 | ||
฿ 9,488.79 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | 127 | 177 | 6 | ||
฿ 10,097.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.6 | 138 | 188 | 6 | ||
฿ 10,097.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.7 | 138 | 188 | 6 | ||
฿ 10,097.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.8 | 138 | 188 | 6 | ||
฿ 10,097.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.9 | 138 | 188 | 6 | ||
฿ 10,097.86 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 138 | 188 | 6 | ||
฿ 10,563.42 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | 150 | 200 | 7 | ||
฿ 10,563.42 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | 150 | 200 | 7 | ||
฿ 10,563.42 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 150 | 200 | 7 | ||
฿ 10,563.42 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | 150 | 200 | 7 | ||
฿ 10,563.42 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 150 | 200 | 7 | ||
฿ 11,172.50 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | 161 | 211 | 7 | ||
฿ 11,172.50 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | 161 | 211 | 7 | ||
฿ 11,172.50 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | 161 | 211 | 7 | ||
฿ 11,172.50 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | 161 | 211 | 7 | ||
฿ 11,172.50 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 161 | 211 | 7 | ||
฿ 11,674.23 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.1 | 173 | 223 | 8 | ||
฿ 11,674.23 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | 173 | 223 | 8 | ||
฿ 11,674.23 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | 173 | 223 | 8 | ||
฿ 11,674.23 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | 173 | 223 | 8 | ||
฿ 11,674.23 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | 173 | 223 | 8 | ||
฿ 12,318.89 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | 184 | 234 | 8 | ||
฿ 12,318.89 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | 184 | 234 | 8 | ||
฿ 12,318.89 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | 184 | 234 | 8 | ||
฿ 12,318.89 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | 184 | 234 | 8 | ||
฿ 12,318.89 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 184 | 234 | 8 | ||
฿ 12,927.97 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.1 | 196 | 246 | 9 | ||
฿ 12,927.97 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.2 | 196 | 246 | 9 | ||
฿ 12,927.97 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.3 | 196 | 246 | 9 | ||
฿ 12,927.97 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.4 | 196 | 246 | 9 | ||
฿ 12,927.97 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | 196 | 246 | 9 | ||
฿ 13,644.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | 207 | 257 | 9 | ||
฿ 13,644.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.7 | 207 | 257 | 9 | ||
฿ 13,644.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.8 | 207 | 257 | 9 | ||
฿ 13,644.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.9 | 207 | 257 | 9 | ||
฿ 13,644.39 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 207 | 257 | 9 | ||
฿ 14,252.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.1 | 219 | 269 | 10 | ||
฿ 14,252.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.2 | 219 | 269 | 10 | ||
฿ 14,252.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.3 | 219 | 269 | 10 | ||
฿ 14,252.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.4 | 219 | 269 | 10 | ||
฿ 14,252.87 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 219 | 269 | 10 | ||
฿ 14,826.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.6 | 230 | 280 | 10 | ||
฿ 14,826.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.7 | 230 | 280 | 10 | ||
฿ 14,826.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | 230 | 280 | 10 | ||
฿ 14,826.37 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.9 | 230 | 280 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 140 | มุม บิด(°) | 24–30 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง