(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ไฟแสดงสถานะหน้าปัดแบบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวพร้อม เฟรม ด้านนอกø57มม.ทุกรุ่นมาพร้อมกับ
ขีด จำกัด ปากกามาร์กเกอร์ และตัว แคลมป์ยึด กรอบเป็น มาตรฐาน
•มี โอริง>
เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำหรือ น้ำมัน
•ทั้งก้านและ แกนหมุน ทำจากสเตนเลสสตีลชุบแข็งที่มีความแข็งแรงสูง
เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
•ใช้ หน้าสัมผัส คาร์ไบด์
•แกรนด์ เฟือง/เกียร์ ทำจาก สเตนเลส มีความต้านทานสูงต่อการสึกหรอและการเสียรูป
•การเคลือบแข็งบนพื้นผิวของคริสตัลทำให้มาตรวัดมีความทนทานต่อรอยขีดข่วนและสารเคมีสูง
•ตัว แคลมป์ยึด กรอบและ ก้านโยก ยก * (อุปกรณ์เสริม) สามารถติดเข้ากับด้านขวาหรือด้านซ้าย
ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้อง เครื่องมือ ใด ๆ
วิธีการแสดงผล | หมุน | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 20 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 20 มม. (1 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
กำลังวัด(N) | 2.0 N หรือน้อยกว่า | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) | ความแม่นยำ:โดยรวม: 20μm / retrace: 5μm / 1/10 rev: 8μm / 1 rev: 15μm / จบการศึกษา: 0.01 mm / การ ความสามารถในการทวนซ้ำ: 4μm / dialreading:± 0-100 | สเกลวัด | 0005 "/ 0.01 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2050SB-19 ในชุด ตัวบ่งชี้การหมุน SERIES 2 - ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง