1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

337 / 137 Series Extension Rod Type Inside Micrometer IMZ-MJ / IMZ (Mitutoyo Product Number)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,935.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative images only.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·A wide range of inside measurements can be made by combining several "rods with a built-in reference rod" with the main body
·There are 2 types of measuring faces, one without cemented carbide tip and the other with cemented carbide tip (IMZ-MJ only comes with cemented carbide tip)
·Reference point adjustment is required
·A reference gauge for reference point adjustment is required separately
·IMZ-MJ is a waterproof digimatic extension rod type inside micrometer with protection rating IP65. It can be used even in the presence of cutting fluid
·IMZ-MJ uses big letters for the LCD display, of which character area ratio is higher than that of conventional products by 35%, for further improvement of the operability
·IMZ-MJ can store 2 preset values for setting the reference point for efficient measurement preparation
·IMZ-MJ is equipped with a function lock function to prevent accidental change of the reference point position during measurement. It's easier and more convenient to use

รหัสสินค้า
137-206
137-207
137-208
137-209
137-210
337-301
337-302
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
สเปค ความละเอียด การสำเร็จการศึกษา สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หัวไมโครมิเตอร์ หน่วยแสดงผล อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ก้านต่อขยาย (ไม่จำเป็น) ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,935.84

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 150อนาล็อก (พร้อมหน้าการวัด คาร์ไบด์ )-0005 "/ 0.01 มม13 มม-50 - 63 มม3pieces: 13, 25, 50 มม-

฿ 9,285.91

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 300อนาล็อก (พร้อมหน้าการวัด คาร์ไบด์ )-0005 "/ 0.01 มม13 มม-50 - 63 มม5pieces: 13, 25, 50 (2 ชิ้น), 100 มม-

฿ 11,754.68

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 500อนาล็อก (พร้อมหน้าการวัด คาร์ไบด์ )-0005 "/ 0.01 มม13 มม-50 - 63 มม6pieces: 13, 25, 50 (2 ชิ้น), 100, 200 มม-

฿ 15,406.14

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 1,000อนาล็อก (พร้อมหน้าการวัด คาร์ไบด์ )-0005 "/ 0.01 มม13 มม-50 - 63 มม8pieces: 13, 25, 50 (2 ชิ้น), 100, 200 (2 ชิ้น), 300 มม-

฿ 19,354.76

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 - 1500อนาล็อก (พร้อมหน้าการวัด คาร์ไบด์ )-0005 "/ 0.01 มม13 มม-50 - 63 มม10pieces: 13, 25, 50 (2 ชิ้น), 100, 200 (3 ชิ้น), 300 (2 ชิ้น) มม-

฿ 39,861.75

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 200-1000-------200-225MM

฿ 42,797.56

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 200 - 1500ดิจิทัล (LCD)0.001 มม-25 มม200 - 225 มม-7pieces: 25, 50, 100, 200, 300 (3pieces) มม-

กำลังโหลด …

  1. 1