1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล SK-1260 พร้อม เซนเซอร์

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล SK-1260 พร้อม เซนเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,412.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : พร้อม เซนเซอร์ SK-1260
· เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล ตัวเครื่อง + K (SK-S100K)
·ช่วงการวัด: เทอร์มิสเตอร์ / -30.0 ถึง + 199.9 ℃, เทอร์โมคัปเปิล K /-99.9 - 1250.0 ℃
· แรม ,หน่วยความจำ: โหมด จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง / 150 ข้อมูล, โหมด จัดเก็บอัตโนมัติ / ข้อมูล 100
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย/ เซลล์แห้ง แมงกานีส AAA x 4 ชิ้น (รวม) หรือ 6 V DC 150 mA หรือสูงกว่า (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ขนาด: 66 × 25 × 175 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 200 กรัม (รวมเซลล์)
·กันฝุ่น กันน้ำ: IPX4 (JIS C 0920)
· อุปกรณ์เสริม : เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล K (SK-S100K พร้อม เซนเซอร์ เท่านั้น) x 1 ชิ้น เคส นิ่มพร้อม สายรัด x 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
6-9653-31 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,412.00

฿ 11,529.60

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-9653-31 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล SK-1260 พร้อม เซนเซอร์