(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แกน:φ2.35มม
·ขนาด เม็ดขัด เพชร:120 - 140
·ความเร็วใน การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต:M10 / 60000 รอบต่อนาทีอื่น ๆ / 80000 รอบต่อนาที
·หมายเลข รุ่น:คลองเลื่อย (6 ชิ้น)
· * เพื่อความปลอดภัยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแว่นสายตา หน้ากาก ป้องกันฝุ่นและอื่น ๆ ในระหว่างการทำงาน* อย่าใช้สิ่งนี้ด้วยความเร็วในการหมุนซึ่งมากกว่าความเร็วใน การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ø 2.35mm | ความเร็วการหมุนสูงสุด | M10/60000 นาที⁻¹, อื่นๆ/80000 นาที⁻¹ | ขนาด อนุภาค เพชร | 120 ถึง 140 |
---|---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งาน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ซีเมนต์คา คาร์ไบด์ เซรามิก เหล็กกล้า ชุบแข็ง แก้ว ฯลฯ ลบครีบเล็ก ๆ การแกะสลัก ฯลฯ | อุปกรณ์ในชุด | รวม 6 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-8175-01 ในชุด แท่งเพชร Electrodeposited คลองเลื่อย A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง