(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วรอบต่อนาที(MAX)(รอบต่อนาที):35000
· แรงบิด (สูงสุด) (N · cm):5.4
·น้ำหนัก (g):220
· อุปกรณ์เสริม:φ2.35 (การติดตั้งมาตรฐาน), หัวจับคอลเล็ตφ3.0มม. x อย่างละ 1 ชิ้น, ประแจ, แปรงถ่านสำหรับเปลี่ยน, ขาตั้ง
·หมายเลข รุ่น:UG43A
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วนมือ มอเตอร์ (ประเภทความเร็ว)
·ขนาด (มม.):φ28 x 157
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-8174-14 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก G7 max35000rpmUG43A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง