1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัด อัลตร้าโซนิค SUW-30cD

ULTRASONIC CUTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103,946.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SUW-30CD
· ไททาเนียม ฮอร์น (ประเภทแอมพลิจูดสูง)
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 180 × 175 × 79 มม. ชิ้นส่วนแฮนด์ / φ34 x 216 มม
·ความยาวสายไฟ:2.0 ม
· เอาต์พุต สูงสุด:35W (ตัวแปรต่อเนื่อง)
· เครื่องวัดความถี่ สั่น:40 กิโลเฮิร์ตซ์
·อินพุต:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 0.7 ก
·น้ำหนัก:ตัวเครื่อง/ ประมาณ 1.6 กก. ชิ้นส่วนมือ / ประมาณ 0.3 กก

รหัสสินค้า
6-8000-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 103,946.67

฿ 77,180.40

ULTRASONIC CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-8000-01 ในชุด เครื่องตัด อัลตร้าโซนิค SUW-30cD