1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ยาว 382 mm Length CT-310WP

Thermometer

เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ยาว 382 mm Length CT-310WP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,122.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท เซนเซอร์ : เทอร์มิสเตอร์
·ช่วงการวัด: -40 ถึง + 250 ℃
· ความละเอียด: 0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: -18.0 ถึง + 100.0 ℃ / + / - 1 ℃, -40.0 ถึง -18.1 ℃, +100.1 ถึง + 200.0 ℃ / + / - 2 ℃, +200.1 ถึง + 250.0 ℃ / + / - 4 ℃
·การสุ่มตัวอย่าง: 1 ครั้ง / วินาที
· โพรบวัด: ขนาด / φ4.0 x 111 มม. (CT-300WP), φ4.0 x 274 มม. (CT-310WP), วัสดุ/ สเตนเลส (SUS304)
· ฟังก์ชั่น: จอแสดงผล แรม ,หน่วยความจำ MAX / MIN, แสดงค้างไว้
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ปุ่ม LR44 (1.5 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·กัน กันน้ำ: IPX7
·มี ฝาครอบ โพรบวัด
·ขนาด (มม.): 36 × 16 × 382
·น้ำหนัก (g): ประมาณ 55
·หมายเลข รุ่น : CT-310WP

รหัสสินค้า
6-7948-12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,122.00

฿ 1,696.96

Thermometer 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-7948-12 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ยาว 382 mm Length CT-310WP