(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· <ส่วนของหน่วย>
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:41VA (อัตรา การใช้พลังงาน:28W)
·น้ำหนัก:2.3 กก. <ส่วนชิ้นส่วนมือ>
·ประเภท:มอเตอร์ มาตรฐาน (ENK-410S) และ ตัว อุปกรณ์เสริม ชนิด แหวน (IR-310)
· อัตราเร็วในการหมุน:1,000 - 40000 รอบต่อนาที
·ขนาด:φ24.5 x 161 มม. φ24.5 x 97 มม. เฉพาะ มอเตอร์
· แรงบิด:4.3 N ·ซม
· อุปกรณ์เสริม:หัวจับ คอลเลท .03.0 มม., φ2.35มม
·หมายเลข รุ่น:EV410-100
·ขนาด (มม.):130 × 254 × 97
· * เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-5730-11 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน อเนกประสงค์แม่นยำ 1000 - 40000rpm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง