• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Counter 5 Strands, Desktop H-102m-5

Counter 5 Strands, Desktop H-102m-5

【Product Specifications】
・Number of digits: 4 digits
・Model number: H-102M-5
・Type: 5 strand, desk top type
・Size (mm): 150 x 67 x 70
・Weight (g): About 392

Part Number
6-5663-04
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-5663-04 in the Counter 5 Strands, Desktop H-102m-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-5663-04 ในชุด Counter 5 Strands, Desktop H-102m-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)