• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Caliper CD-S15c

Digital Caliper CD-S15c

【Product Specifications】
・Model number: CD-S15C
・Measurement range (mm): 0 - 150
・Weight (g): 170
・Minimum display value: 0.01mm
・Error: ±0.02mm
・Power supply: Built-in solar cell

Part Number
6-4049-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-4049-01 in the Digital Caliper CD-S15c series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-4049-01 ในชุด Digital Caliper CD-S15c

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)