(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย เนื้อหา:เฟืองวงล้อ คนแคระ, ส่วนขยาย, อแดปเตอร์/ตัวแปลง หกเหลี่ยมแบบ Allen x 11 ชิ้น (0.050 ", 3/32", 9/64 ", 7/32", 1/16 ", 7/64", 5/32 ", 1/4", 5/64 ", 1/8", 3/16 ") Allen hex อแดปเตอร์/ตัวแปลง x 7 ชิ้น (1.5, 2.5, 4.0, 2.0, 3.0,5.0, 6.0 mm), slotted อแดปเตอร์/ตัวแปลง x 3 ชิ้น (3.16", 1/4 ", 3/8") อแดปเตอร์/ตัวแปลง ฟิลลิ ป x 2 ชิ้น (เบอร์ 1, 2), อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบบเหลี่ยม (1/4 ")
·หมายเลข รุ่น:7331
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-4037-01 ในชุด ชุด ประแจขันฟรี คนแคระ 7331
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง