(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
5-5018-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,748.25 ฿ 1,618.01 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:วัสดุฐาน/ PI (โพลีไอไมด์) กาว/ ซิลิคอน
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:180 ℃ (ต่อเนื่อง)
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1 x 10 ^ 6MΩ
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:7500 โวลต์
· ความหน่วงไฟ:มาตรฐาน ULE20392
·หมายเลข รุ่น:P-221
· ความหนา:0.069 มม
·กว้าง x ยาว:12.7 มม. x 33 ม
·ใบ การใช้งาน:การผูกสายไฟ ทนความร้อน สูง ฉนวนกันความร้อน ของ มอเตอร์ ความถี่สูง และ มอเตอร์ ฉุด ฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของ ขดลวด บอบบิ้น/หลอดด้าย และชิ้นส่วนเทอร์มิสเตอร์สำหรับการยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวในระหว่าง กระบวนการแปรรูป สะสมไอ สุญญากาศ
รหัสรุ่น |
---|
5-5018-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,748.25 ฿ 1,618.01 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง