1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมคัปเปิล l-tn-4-k-tcn - 1m

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมคัปเปิล l-tn-4-k-tcn - 1m
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,163.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : L-TN-4-K-TCN-1M
· K เทอร์โมคัปเปิล พร้อม คอนเนคเตอร์ (-200 ถึง + 200 ℃)
· วัสดุ การเคลือบผิว : เรซิ่น ฟลูออโรคาร์บอน
·ความยาว: 2 ม
·ขนาดชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน: φ4.5 x 50 มม
·ประเภทของ แม่พิมพ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์

รหัสสินค้า
5-1082-05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,163.40

฿ 3,680.99

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5-1082-05 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล l-tn-4-k-tcn - 1m