(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TSA-1.6-150K-L
·ช่วงอุณหภูมิ:-200 ถึง + 100 ℃
·ขนาด เปลือก:φ1.6 x 150 มม
· องค์ประกอบ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว (pt100) ระบบ สาม ขดลวด Class A
· วัสดุ การเคลือบผิว:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:หางปลา (4Y)
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS316)
·ประเภท เปลือก
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | TSA-1.6-150K-L | เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า | หางปลา (4Y) | ส่วนประกอบ | เทอร์โมมิเตอร์ วัดความต้านทานแพลทินัม (Pt100) Class A ชนิด 3 ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ประเภท เปลือก | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (ชนิด เปลือก) ระบบ 3 ขดลวด Class A | [ช่วงอุณหภูมิ] | -200 ถึง +100° ซ |
วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส (SUS316) | วัสดุ การเคลือบผิว | โล่กำบัง ไวนิล (VLS) | ขนาด เปลือก | ø 1.6×150mm |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง