(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SH2-1
· สเปค:โพรบวัด M-35 (พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน บรรยากาศ SAU และ Pirani gage SPU)
·ช่วงการวัด:5 x 10 ^ -8 - 5 x 10 ^ 5 ปี
· โพรบวัด:SH2-1 / M-34 (NW16), M-35 (NW25), SPU / WP-16 (NW16), SAU / SAU (NW16)
· เอาต์พุต เครื่องบันทึก:DC0 - 10 โวลต์
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:24 V DC (* อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC100 - 240 V เป็นอุปกรณ์เสริม)
·พร้อม สายไฟ ยูนิตสำหรับ SPU และ SAU (0.5 ม.) x 2
·ขนาด:144 × 75 × 62 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 530 g
· * ต้องใช้หน่วยแสดงผล (3-6054-11) และ สายต่อจอแสดงผล (3-6054-12) เมื่อใช้งาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6054-02 ในชุด เกจวัด หลาย ประจุไฟฟ้าSH2-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง