• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Catch Up Scale 150 CU-15kDF

Catch Up Scale 150 CU-15kDF

【Product Specifications】
・Model number: CU-15KDF
・Nominal dimensions (mm): 150
・Minimum scale (mm): 0.5
・Instrument difference: ±0.15mm
・Material: Stainless steel (SUS420J2) (surface silver finish)
・Size: 175 x 15 x 0.5mm
・Mass: 10g
・JIS B7516 standards products

Part Number
3-6038-03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6038-03 in the Catch Up Scale 150 CU-15kDF series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6038-03 ในชุด Catch Up Scale 150 CU-15kDF