• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Catch Up Scale 300 CU-30kD

Catch Up Scale 300 CU-30kD

【Product Specifications】
・Model number: CU-30KD
・Nominal dimensions (mm): 300
・Minimum scale (mm): 1
・Instrument difference: ±0.15mm
・Material: Stainless steel (SUS420J2) (surface silver finish)
・Size: 335 x 25 x 1mm
・Mass: 65g
・JIS B7516 standards products

Part Number
3-6038-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6038-02 in the Catch Up Scale 300 CU-30kD series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6038-02 ในชุด Catch Up Scale 300 CU-30kD