(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MR160
·ขนาด (มม.):72 × 42 × 140
· ความละเอียด:0.1%
·ช่วงการวัดความชื้น:0 - 100% WME
·ทนต่อประสิทธิภาพการตกกระแทก:3 ม
·ภาพความร้อน:องค์ประกอบ 80 x 60 มุมมอง 51 x 38 °
·จำนวนภาพที่สามารถจัดเก็บได้:9999 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·เวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง:18 ชั่วโมง
·แบตเตอรี่:3.7 V 3000 mah ( แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ 1500 mah x 2 (ภายใน)) ผ่าน microusb
·น้ำหนัก:300 กรัม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5979-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นภาพความร้อนMR160
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง