1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สูง Pt (φ4.8 x 400) สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ แพลทินัม

HIGH TEMPERATURE SENSOR

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สูง Pt (φ4.8 x 400) สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ แพลทินัม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PTP-HT400
· สเปค:เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สูง (φ4.8 x 400)
·ช่วงการวัด (℃):0 - 750
· ความละเอียด:-99.99 - 199.99 ℃ / 0.01 ℃, 200.0 - 850.0 ℃ / 0.1 ℃
· เซนเซอร์:Pt100 (Class A) 4 ขดลวด ระบบ
· เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ ความแม่นยำ:+/- (0.15 + 0.002 x | t |) ℃
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:JIS CO920-2003 ระดับการป้องกัน 7

รหัสสินค้า
3-5954-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

HIGH TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1