(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SK-500B พร้อมการสอบเทียบการตรวจสอบย้อนกลับ
·ช่วงการวัด (hpa):600.00 - 1100.00 น
· ความละเอียด:0.01 ชม
· ความแม่นยำ การวัด:± 0.50 hpa (700.00 - 1100.00 hpa, 10 - 40 ℃), ± 1.00 hpa (อื่น ๆ )
·การสุ่มตัวอย่างการวัด:ประมาณ 1 วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
· เอาต์พุต:9 V DC / 660 mA
·ขนาด:ประมาณ 200 × 90 × 280 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 3.0 กก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง