• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click
Vacuum Tweezers Replacement Pad VIRTUAL V9062-B Synthetic Rubber φ15.88

Vacuum Tweezers Replacement Pad VIRTUAL V9062-B Synthetic Rubber φ15.88【10 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: V9062-B
・Material: Synthetic Rubber
・Diameter (mm): φ15.88
・Material: V9013/conductivity silicone, V9009/synthetic rubber (Buna-N, silicone free)
・Surface resistance value: V9013/10^4 - 10^6Ω, V9009/10^11 - 124Ω
・Operating temperature range: V9013/-55 - 230℃, V9009/-20 - 120℃
・Connection inner diameter: φ1.52mm (Only V9009-B is φ1.02mm)
・Quantity: 10 pcs
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
4 Day(s) or more
-

10 Pieces Per Package

Part Number : 3-5910-06
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 10 Pieces Per Package

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)