1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย เกจวัด ขนาดเล็ก (2 จุด รู เกจวัด) ช่วงการวัด:2.25 - 6.35 มม

GENERAL TOOLS

คลองเลื่อย เกจวัด ขนาดเล็ก (2 จุด รู เกจวัด) ช่วงการวัด:2.25 - 6.35 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252,237.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SMG012M
·ช่วงการวัด (มม.):2.25 - 6.35
· ความเป็นเชิงเส้น:เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 - 1.5 / สูงสุด 2% ของระยะการวัดและต่ำสุด 0.001 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 6 / สูงสุด 1% ของระยะการวัดและต่ำสุด 0.001 มม.
· ความแม่นยำ ความสามารถในการทวนซ้ำ:0.001 มม
·หน่วยแสดงผล:0.01 · 0.001 · 0.0005 มม
· เอาต์พุต ข้อมูล:RS232 / USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·กัน ป้องกันหยดน้ำ:IP65
· อุปกรณ์เสริม:หัว วัด รูทะลุ สต๊อปเปอร์ รู สำหรับรูลึก แหวน ตั้งค่า (ใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน UKAS)

รหัสสินค้า
3-5897-07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 252,237.48

GENERAL TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1