(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SMG004M
·ช่วงการวัด (มม.):3.65 - 6.35
· ความเป็นเชิงเส้น:เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 - 1.5 / สูงสุด 2% ของระยะการวัดและต่ำสุด 0.001 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 6 / สูงสุด 1% ของระยะการวัดและต่ำสุด 0.001 มม.
· ความแม่นยำ ความสามารถในการทวนซ้ำ:0.001 มม
·หน่วยแสดงผล:0.01 · 0.001 · 0.0005 มม
· เอาต์พุต ข้อมูล:RS232 / USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·กัน ป้องกันหยดน้ำ:IP65
· อุปกรณ์เสริม:หัว วัด รูทะลุ สต๊อปเปอร์ รู สำหรับรูลึก แหวน ตั้งค่า (ใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน UKAS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง