• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Cell Culture Plate No Processing, Individual Packaging 1 Box (1 Sheet/Bag x 80 Bags) 0030730011

Cell Culture Plate No Processing, Individual Packaging 1 Box (1 Sheet/Bag x 80 Bags) 0030730011【80 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
15 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 0030730011
・Number of wells: 96
・Specification: No processing, individual packaging
・Quantity: 1 box (1 sheets/bag x 80 bags)
・Material: PS (polystyrene)
・γ ray sterilized
・DNase, RNase, pyrogen free

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
15 Day(s) or more
-

80 Pieces Per Package

Part Number : 3-5575-11
Days to Shipวันจัดส่ง 15 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 80 Pieces Per Package

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)