(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:K-316-8.0-1000
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):0 - 900
·เส้นผ่าศูนย์กลาง เปลือก x ยาว (มม.):φ8.0 x 1,000
· วัสดุ:เปลือก/ สเตนเลส (SUS316), ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ไวนิล
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง