1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K เปลือก เทอร์โมคัปเปิล (สเตนเลส (SUS316)) 650 ℃φ1.6 x 3000 มม

K SHEATH THERMOCOUPLE

K เปลือก เทอร์โมคัปเปิล (สเตนเลส (SUS316)) 650 ℃φ1.6 x 3000 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:K-316-1.6-3000
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):0 - 650
·เส้นผ่าศูนย์กลาง เปลือก x ยาว (มม.):φ1.6 x 3000
· วัสดุ:เปลือก/ สเตนเลส (SUS316), ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ไวนิล
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า

รหัสสินค้า
3-5394-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

K SHEATH THERMOCOUPLE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1