(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บล็อกอลูมิเนียม (ค่าความเย็น) สำหรับ 0.2 มล. 96 หลุมสำหรับอ่างควบคุมความร้อนด้วยอิเลคตรอน

บล็อกอลูมิเนียม (ค่าความเย็น) สำหรับ 0.2 มล. 96 หลุมสำหรับอ่างควบคุมความร้อนด้วยอิเลคตรอน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5204-14

รหัสรุ่น
3-5204-14 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,533.00

฿ 14,826.40

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:5000-08
· สเปค:บล็อค อะลูมิเนียม
· รูปทรง บล็อค:0.2 มล. x 96 หลุม
·การตั้งอุณหภูมิ:0 - 100 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:+/- 0.2 ℃
·ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ:ประมาณ 15 นาที (5 - 100 ℃)
·อุณหภูมิลดลง:ประมาณ 20 นาที (100 - 5 ℃)
·น้ำหนัก:9.5 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 600 วัตต์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5204-14

รหัสรุ่น
3-5204-14 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,533.00

฿ 14,826.40

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1