(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

บล็อกอลูมิเนียม (ค่าความเย็น) 0.5 มล. 40 หลุมสำหรับอ่างควบคุมความร้อนด้วยอิเลคตรอน

บล็อกอลูมิเนียม (ค่าความเย็น) 0.5 มล. 40 หลุมสำหรับอ่างควบคุมความร้อนด้วยอิเลคตรอน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5204-12

รหัสรุ่น
3-5204-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,740.00

฿ 14,192.00

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:5000-02
· สเปค:บล็อค อะลูมิเนียม
· รูปทรง บล็อค:0.5 มล. x 40 หลุม
·การตั้งอุณหภูมิ:0 - 100 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:+/- 0.2 ℃
·ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ:ประมาณ 15 นาที (5 - 100 ℃)
·อุณหภูมิลดลง:ประมาณ 20 นาที (100 - 5 ℃)
·น้ำหนัก:9.5 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 600 วัตต์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5204-12

รหัสรุ่น
3-5204-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,740.00

฿ 14,192.00

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1