(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ML-01
·ช่วงความไวของสเปกตรัม (นาโนเมตร):400 - 1100
·ช่วงการวัด (W / m2):0-2000
· เอาต์พุต:0 - 100 มิลลิโวลต์
·ตอบสนองความเร็ว 95%:<1 มิลลิวินาที
·ลักษณะอุณหภูมิ:<0.15% / ℃
·ลักษณะ มุม เหตุการณ์ (0 - 80 °) <± 5%
· มุม รูรับแสง:180 องศา
· สายไฟ เอาต์พุต:มาตรฐาน 5 ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5187-01 ในชุด ไพร์เฮลิออมิเตอร์ขนาดเล็กML-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง