1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น ประเภทการ ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติMT-063A

THERMO HUMIDITY SENSOR

เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น ประเภทการ ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติMT-063A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128,276.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MT-063A
· สเปค:การวัดอุณหภูมิความชื้น
· [อุณหภูมิ]
·▼ วิธิการตรวจจับ:Pt100Ω
·▼ช่วงการวัด:-40 ถึง + 60 ℃
·▼ เอาต์พุต:- 40 ℃ถึง + 60 ℃ DC0 - 1 V
·▼ พาวเวอร์ซัพพลาย:DC7 - 28 V (รวม สายไฟ AC 100 V)
· [ความชื้น]
·▼ วิธิการตรวจจับ:ฟิล์ม โพลีเมอร์
·▼ช่วงการวัด:0 - 100% RH
·▼ เอาต์พุต:0 - 100% RHDC0-1V
·▼ พาวเวอร์ซัพพลาย:DC7 - 28 V (รวม สายไฟ AC 100 V)

รหัสสินค้า
3-5185-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 128,276.56

THERMO HUMIDITY SENSOR 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1