(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-5184-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 323,103.00 ฿ 301,552.03 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CC-304B
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):28 - 300
·ความจุอ่างอาบน้ำ (L):5
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:+/- 0.02K (ที่ 70 ℃)
· อัตราการไหล สูงสุด:ปล่อย / 33 ลิตร / นาทีแรงดูด / 22 ลิตร / นาที
· ความดัน:Discharge / 0.7bar, ดูด / 0.4bar
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1.0kW (เมื่อใช้ 100 V)
·จำนวนโปรแกรม:สูงสุด 10 ชิ้น (100 ขั้น) (ตัวเลือก)
·ขนาด:210 × 335 × 392 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:110 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
· * ไม่มี ฟังก์ชั่น ทำความเย็น
รหัสรุ่น |
---|
3-5184-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 323,103.00 ฿ 301,552.03 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง