(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-5120-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,800.00 ฿ 22,240.00 |
SCREW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DP-40C
·ความเร็วไอเสีย (L / min):27/31 (50/60 เฮิร์ต)
· ความดัน (mpa):0.35 (สูงสุด 0.7)
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:1 / 4Rc
·ขนาด:DP-40C / 129 × 202 × 192 มม., DP-90C, 120C / 129 × 276 × 192 มม
·น้ำหนัก:DP-40C / 6.5 กก., DP-90C, 120C / 10.0 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· อุปกรณ์เสริม:สายส่งกำลัง 500 มม. พร้อม เทอร์มินอล ยาง ตัวแยกการสั่นสะเทือน x 4 ชิ้น ตัวเก็บเสียง
รหัสรุ่น |
---|
3-5120-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,800.00 ฿ 22,240.00 |
SCREW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง