(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VE-1500EPA
·ช่วง แรงบิด เอาต์พุต:0.01 - 0.15 นาโนเมตร
·พอดีกับ สกรู:สกรู ขนาดเล็ก /M1.0-M1.7 ต๊าป / 1.0 - 1.5 มม
·วิธีการเริ่มต้น:ประเภท ก้านโยก
· แหวน ปรับ แรงบิด:24 ขั้น x 5 สเกลวัด
·ไม่มี อัตราเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า:HI / 1,000 นาที ^ -1 / LO:700 นาที ^ -1
· แหล่งจ่ายไฟ:15 V DC 15 วัตต์
·ความยาว สายไฟ:2 ม
· ความยาว:200 มม
·น้ำหนัก:190 ก
· อุปกรณ์เสริม:สายพาวเวอร์/2.0 ม., ตัวควบคุม VCT-20, สายไฟ AC (1.8 ม.), ijiri สต๊อปเปอร์ sleep (ติดตั้ง), สกรูตัวหนอน (M3 x 3) x 2, ประแจหกเหลี่ยม (H1.5), หัวแปลง แปลง 3P2P, รหัสการแปลง 3P6P , บิตที่แนบมา (D73 + 0 × 1.4 × 40 / + 0 × 1.7 × 40) x 1
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-4997-01 ในชุด ไขควงไฟฟ้าแบบมอเตอร์ (รุ่นป้องกันไฟฟ้าสถิต) VE-1500EPA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง