(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KT-115LFP / A
·ขนาด (มม.):90 × 55 × 15
·น้ำหนัก (g):80
·ช่วงอุณหภูมิการวัด:-40 ถึง + 80 ℃
· ความแม่นยำ:(-10 ℃ - 50 ℃) ± 0.3 ℃, (-40 ℃ - 10 ℃ / 50 ℃ - 120 ℃) ± 0.5 ℃ (เมื่อใช้ เซนเซอร์ ภายนอก)
· ความละเอียด:0.1 ℃
·ความจุ:16000 เคส (สายต่อปลายสาย/ โรลโอเวอร์ตามความจุ)
·ช่วงการบันทึก:1 นาที - 255 นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:CR2430 x 1 ชิ้น (รวม)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-4990-02 ในชุด กล่อง สัญญาณเตือน สำหรับเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่ รองรับเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง