Resin Sample Plate, Phenol Resin/Brown □300x2 mm

Resin Sample Plate, Phenol Resin/Brown □300x2 mm【3 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

[Product Specifications]
· Model number: PF-□300-2
· Material: Phenol Resin, Brown
· Size (mm): □300
· Thickness (mm): 2
· Quantity: 1 Bag (3 sheets)

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
13 Day(s) or more
-

3 Pieces Per Package

Part Number : 3-3253-02
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 3 Pieces Per Package

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)