• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
PTFE Square Tank (Welding) 3L

PTFE Square Tank (Welding) 3L

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
35 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 3L
・Capacity (L): 3
・Internal dimensions (mm)/plate thickness (mm): 150 x 150 x 150/10t
・Material: PTFE (poly tetrafluoroethylene)
・*It is the price of 1 piece. *Custom processing: Square tank of internal dimensions up to 500 x 500 x 500mm can be manufactured. Drain mounting, Secondary processing such as threading, Overflow tank can also be manufactured.

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
35 Day(s) or more
-

Part Number : 3-3216-01
Days to Shipวันจัดส่ง 35 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)