(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นเพลท ใยแก้วชุบ PTFE ชนิด กาว 0.175 มม

แผ่นเพลท ใยแก้วชุบ PTFE ชนิด กาว 0.175 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2543-08

  • ขนาดมาตรฐาน (ความยาวสูงสุด)(m)
    10
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    —55 ถึง +200
  • ความหนา(mm)
    0.175
  • ความกว้าง(mm)
    1000
  • สเปค
    ประเภท กาว
รหัสรุ่น
3-2543-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,789.37

฿ 8,087.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 20 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดมาตรฐาน (ความยาวสูงสุด)(m)
    10
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    —55 ถึง +200
  • ความหนา(mm)
    0.175
  • ความกว้าง(mm)
    1000
  • สเปค
    ประเภท กาว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติที่โดดเด่นไม่ยึดติด ทนสารเคมี และ ทนความร้อน
· แผ่น ยืดหยุ่น ไม่เป็นพิษ ที่สไลด์ได้ดีและใช้กับสายการผลิตต่างๆ
·ประเภท กาว คือ แผ่น มี กาว ต่อ ความดัน ที่ด้านหลังของ รุ่นมาตรฐาน (พร้อม กระดาษ ปล่อย)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:116AP-05T
·ความหนา (มม.):0.175
· สเปค:ประเภท กาว
· อุณหภูมิใช้งาน:-55 ถึง + 200 ° C
·ความกว้าง:1 ม
·ความยาว (ความยาวสูงสุด):10 ม
· * ขายในยูนิต 1 เมตรราคาที่แสดงคือต่อความยาว 1 เมตร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2543-08

  • ขนาดมาตรฐาน (ความยาวสูงสุด)(m)
    10
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    —55 ถึง +200
  • ความหนา(mm)
    0.175
  • ความกว้าง(mm)
    1000
  • สเปค
    ประเภท กาว
รหัสรุ่น
3-2543-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,789.37

฿ 8,087.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1