• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Thick Quartz Tube A (Length 1,000 mm) φ1.5

Thick Quartz Tube A (Length 1,000 mm) φ1.5

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
28 Day(s) or more

[Features]
· It has excellent heat resistance and chemical resistance, and is used for semiconductor manufacturing jigs and laboratory instruments.
· It has high purity quartz glass with natural crystal melted with oxyhydrogen flame, so it includes fewer bubbles.
[Product Specifications]
· Model number: #1A
· Length: 1000 mm
· Inner diameter (φmm): 1.5±0.5
· Thickness (mm): 1.0 ±0.2
· Material: Quartz Glass
· End Face: Separation
· * Cutting with specified dimensions in 1 mm increments is possible for 1 unit or more.
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
28 Day(s) or more
-

Part Number : 3-2538-01
Days to Shipวันจัดส่ง 28 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ