(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูก ควอตซ์ ใสφ6【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูก ควอตซ์ ใสφ6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2446-02

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    6
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 100 กรัม)
รหัสรุ่น
3-2446-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,830.00

฿ 9,055.88

MATERIAL2 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    6
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 100 กรัม)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกปรกน้อยจึงสามารถใช้เป็น ชุดกรอง หรือฟิลเลอร์ได้
·ทำจาก sio2 ซึ่งมี เครื่องฟอก สูงกว่าเมื่อเทียบกับเม็ดแก้วและมีสิ่งสกปรกที่เป็นด่างน้อยที่สุดทำให้ ทนต่อการกัดกร่อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:I-6
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm):6
·ปริมาณ:1 ถุง (100 กรัม)
· วัสดุ:แก้ว ควอตซ์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2446-02

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    6
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 100 กรัม)
รหัสรุ่น
3-2446-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,830.00

฿ 9,055.88

MATERIAL2 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1