• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Alpha Gel Tape 20x1x1000

Alpha Gel Tape 20x1x1000

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
23 Day(s) or more

[Features]
· Because one side is coated in adhesive, it can be conveniently used just by aligning with the area to be used, and then tearing and applying.
[Product Specifications]
· Model number: GT-2
· Width X thickness X length (mm): 20 X 1 X 1000
· Quantity: 1 pc
· Material: θ-5
· Specific Gravity: 1.05
· Hardness: 55 (JIS K 2207)
· Operating temperature range: -40 – +100°C

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
23 Day(s) or more
-

Part Number : 3-2175-02
Days to Shipวันจัดส่ง 23 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)