PVC Plate 450x600x0.5 t Transparency

PVC Plate 450x600x0.5 t Transparency

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
12 Day(s) or more

[Product Specifications]
· Model number: EB455-1
· Size (mm): 450 X 600 X 0.5t
· Specification: Transparent
· Quantity: 1 pc
· Material: PVC (Polyvinyl Chloride Resin)

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
12 Day(s) or more
-

Part Number : 3-2163-09
Days to Shipวันจัดส่ง 12 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)