• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Lumirror® Film (T60 Transparent) 25 μm A4

Lumirror® Film (T60 Transparent) 25 μm A4【10 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

[Features]
· Film with excellent transparency.
[Product Specifications]
· Model number: T60-A4-25μm
· Thickness (μm): 25
· Quantity: 10 pcs/bag
· Material: PET Film
· Heat resistance standard: UL 746B (mechanical 105°C, electrical 105°C)
· Size: 1 X 20 m
· * Various processing such as slitting, cutting, stamping, etc. is possible. Contact us for more information.
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
Same day
-

10 Pieces Per Package

Part Number : 3-2160-01
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 10 Pieces Per Package

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ