(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):-50 ถึง +700
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เปลือก (มม.):φ2.3
·ความยาว เปลือก (มม.):50
· วัสดุ:ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316) ส่วนปลอก / สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ใยแก้ว
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / 2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ Omega
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า
สเปค | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 3-1672-01 | ความยาวส่วน เปลือก (มม.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก (มม.) | ø 2.3 | รายละเอียด | ความยาว ขดลวด / 2 ม | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ( ชนิดของคอนเนคเตอร์ โอเมก้า) |
คุณสมบัติ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ โอเมก้า | ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | -50 ถึง +700 | วัสดุ | ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316), ส่วนปลอก/ สเตนเลส (SUS304), การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ใยแก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง